62399250

Expand Table
FR
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
N° art.
ARTNR
Lien boutique en ligne
WEBSHOP
Matériau Désignation abrégée
MATK
Matériau
MAT
d1 - H8
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
b
B [mm]
Filetage
GE [mm]
Poids kg p. %
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
62399220
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
20
40
20
M8
14.6
62399225
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
25
56
22
M10
33.8
62399230
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
30
63
22
M10
41.5
62399235
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
35
70
22
M10
49.6
62399240
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
40
80
28
M12
82.7
62399245
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
45
80
28
M12
75.3
62399250
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
50
90
28
M12
96.3
62399255
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
55
90
28
M12
87.1
62399260
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
60
100
28
M12
110.0
62399265
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 1x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
65
100
28
M12
99.6
62399270
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 2x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
70
110
32
2 x M16
141.0
62399275
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 2x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
75
110
32
2 x M16
127.0
62399280
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 2x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
80
125
32
2 x M16
181.0
62399285
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 2x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
85
125
32
2 x M16
165.0
62399290
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Acier inoxydable
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), avec 2x vis sans tête à six pans creux DIN EN ISO 4027 - A2
90
125
32
2 x M16
148.0
Show compressed display (15 products)
Numéro de commande62399250
ShorttextBagues de réglage selon la norme retirée DIN 703, acier inoxydable
Dernières modifications01.12.2025 10:57:12
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificat REACHmaterialcompliance@maedler.de
Certificat RoHSmaterialcompliance@maedler.de
Maintenance IntervalsBitte Katalogseite beachten.
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-09-04-05 Bague de réglage, collier de serrage

ECLASS 11.1

23-09-01-04 Adjusting ring

ETIM 10.0

EC002389 Adjusting ring

Standards

DIN-7x-70x-DIN 703 DIN 703